No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-raisteam 3 way valves

Válvulas de tres vías Sempell Raisteam (sistema de protección para calentadores de agua de alimentación)

Descripción del producto

Sistema típico de aislamiento del calentador de agua de alimentación

Características

  • Estas válvulas están diseñadas para desviar agua de alimentación a alta presión en torno a un grupo de calentadores en caso de producirse un nivel alto de agua en la carcasa, provocado por un tubo, una soldadura o un sistema de drenaje defectuosos.
  • La protección se consigue en el sistema mediante la instalación de válvulas de cambio y de cierre rápido en T en la tubería que rodea al calentador o al grupo de calentadores.
  • Cuerpo de una sola pieza diseñado para temperaturas de hasta 648 °C.
  • Amplio rango (ASTM, DIN) de material del bonete y del cuerpo de acero forjado.
  • Pasajes internos diseñados para una caída de presión mínima.
  • Vástago dividido (con acoplamientos separados) que permite el accionamiento manual para el comisionamiento y mantenimiento sin afectar al funcionamiento normal.
  • La fuerza motriz empleada es la presión del agua de alimentación y el diseño de protección ante fallas del sistema hace que se omitan los calentadores si falla el suministro eléctrico o neumático.
E-Conexión final:
Soldadura a tope
E-Material:
Acero al carbono, acero de aleación, acero inoxidable
E-Fluidos:
Agua, vapor
E-Temperatura de operación:
Hasta 648 °C
E-Conexión del proceso:
BWE
E-Tipo de asiento/sello:
Metal a metal, asiento blando
E-Tamaño de la válvula:
DN 150 - 700
E-Tipo de válvula:
Válvula de tres vías, producto diseñado, globo
Industria:
Energía

Documentos y dibujos