No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-Fan Damper Actuators

Actuador del amortiguador del ventilador tipo torque 4x5 Rosemount™ PowerVUE™

Descripción del producto

El diseño nuevo de PowerVUE™ utiliza la misma construcción sólida del marco y el actuador Hagan, combinada con la precisión y la confiabilidad del controlador digital de válvulas Fisher FieldVUE DVC6000. El posicionador neumático sigue siendo el método de activación más confiable y rentable para la activación. Los rangos de torque son de 400 pies-lb a 4.600 pies-lb.

Fuente de alimentación
150 vatios
Peso
80 lb (36 kg) típico
Temperatura ambiente
De 40° a 122°F (4,44° a 50°C), 140°F (60°C) con mayor mantenimiento

Características

  • I/P integral: entrada FOUNDATION® Fieldbus o 4-20 mA
  • Posicionamiento confiable del lazo cerrado
  • Pistón de doble acción sin aletas
  • Sistema autorregulador opcional en caso de pérdida de aire
  • Operador manual
  • Diagnóstico ValveLink/AMS
  • Apto para servicios en áreas clasificadas: a prueba de explosión, antideflagrante e intrínsecamente seguro
  • Las capacidades de autodiagnóstico le permiten controlar el desempeño del ventilador/actuador del amortiguador en el lugar
  • Facilidad de mantenimiento en campo

Documentos y dibujos