Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Válvulas proporcionales de control de caudal

Las válvulas proporcionales de control de caudal proporcionan una regulación precisa del caudal variable de aire, gases neutros, vapor o fluidos agresivos y agua. Al ofrecer un control de caudal preciso y sensible, que compensa los cambios o las perturbaciones en la cadena de control, su proceso puede optimizarse, aumentando la calidad y la eficiencia de la producción. Las construcciones compactas, ligeras y con cuerpos de acero inoxidable que ofrecen diámetros de hasta 0,2 mm son ideales para aplicaciones analíticas y médicas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Válvulas proporcionales de control de caudal

Válvulas proporcionales de control de caudal

1-6 de 6 resultados en Productos
: