Software archiving is designed to protect the heart of your Ovation control system investment - your unique application software. The software archiving module is a remote file storage system that adds an extra level of protection to your operation.
El hardware de un sistema de control generalmente se puede reemplazar, pero con el software de aplicación exclusivo pasa todo lo contrario. Una vez que está instalado, el software de la aplicación se modifica y perfecciona a lo largo de los años debido a la experiencia, las modificaciones en la estrategia de control y los cambios en las condiciones de operación de la planta. Es una inversión fundamental para el rendimiento de la planta y del proceso. Si se pierde o se daña debido a algún accidente, el tiempo, el esfuerzo y el costo que implicaría reemplazar este activo tan importante serían enormes.
El servicio de almacenamiento de software es un sistema de almacenamiento de archivos remoto que agrega un nivel adicional de protección al funcionamiento de su sistema Ovation. Transferimos electrónicamente su software de aplicación de forma periódica para fecharlo, archivarlo y almacenarlo de forma segura.