No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Ovation-P-OCC100-Controller

Ovation™ OCC100 Controller

Descripción del producto

Combining the form factor and ruggedness of a PLC with the power and ease-of-integration of the Ovation control system, the compact controller is a reliable automation platform scalable for any power generation or water/wastewater application that needs control to be located near the equipment.

Temperatura de operación
–20 °C a +70 °C (–4°F a +158 °F)
Tamaño
7,91 pulgadas (ancho) x 8,50 pulgadas (alto) x 7,47 pulgadas (diámetro)

Documentos y dibujos