No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Micro Motion-P-F-Coriolis

Medidores de caudal y densidad serie F Coriolis compactos y drenables de Micro Motion

Descripción del producto

Los caudalímetros de la serie F ofrecen mediciones altamente confiables y sólidas por lo que son la elección preferida para aplicaciones de control de procesos. Elija estos medidores inteligentes para ejecutar su proceso y solucionar los desafíos de productividad más complicados

Productos

Search
1-10 de 21 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión y repetibilidad del líquido
Hasta una tasa de ±0,1% (tasa de ±0,05%)
Precisión y repetibilidad del gas
Hasta una tasa de ±0,5% (tasa de ±0,25%)
Precisión y repetibilidad de la densidad
Hasta ±0,0005 g/cm3 (±0,0002 g/cm3)
Tamaño de la línea
1/4" (DN6) - 3" (DN80)
Rango de presión
Hasta 6250 psig (430 barg). Además, la temperatura debe cambiarse para llegar hasta 662 °F (350 °C)
Rango de temperatura
-148 °F a 400 °F (-100 °C a 204 °C)
Componentes electrónicos (software)
Opciones de E/S de expansión que incluyen mA, frecuencia, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Rangeabilidad
20:1

Características

  • Logre mediciones de alta precisión de caudal volumétrico y densidad en aplicaciones que requieren un diseño compacto y drenable
  • Disponibles en acero inoxidable 316L y aleación de niquel C-22 en todos los tamaños
  • Mejore las mediciones y el seguimiento con el diagnóstico exhaustivo de las mediciones y el proceso con historial y registro incorporados
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 Div. 1 gropos C y D, Clase 1 Div. 2 grupos A, B, C y D, Clase II Div. 1 grupos E, F y G), ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra ingreso 66/67, PED, SIL2 y SIL3 y NAMUR
  • Aprobaciones de transferencia de custodia de MID OIML R 117, el Programa Nacional de Evaluación de Tipos (NTEP), Measurement Canada e INMETRO Brasil
  • Consiga las tasas de respuesta más rápidas y las mediciones de procesos y lotes más precisas con la tecnología del transmisor MVD
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con el Smart Meter Verification.
  • Interactúe con nuestros modelos 3D en 3D model para conocer más acerca de nuestros medidores serie F Coriolis de caudal y densidad

Documentos y dibujos