Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Interruptores de nivel

La tecnología de interruptor de nivel mide el nivel de líquido o material sólido para detectar la presencia o ausencia de medios en un punto de un recipiente. Los interruptores de nivel de Emerson ofrecen la mejor seguridad de su clase y eficiencia de proceso optimizada; las aplicaciones típicas incluyen alarma de nivel alto y bajo, control de bombas y protección de la bomba, y prevención de sobrellenado. También proporcionan redundancia cuando se instalan junto con otra tecnología de medición, como el radar. La cartera de Emerson incluye tecnología de varilla y horquilla vibratoria, tecnología de interruptor de paleta y capacitancia para adaptarse a todo tipo de medios.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Interruptores de nivel

Interruptores de nivel de líquido

1-5 de 5 resultados en Productos
: