No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
KTM-P-P000460

Asiento de metal Metaltite modelo KTM

Descripción del producto

Las válvulas de bola con asiento de metal Metaltite® poseen excelentes características de sellado y son aptas para distintos servicios de líquidos con un amplio rango de temperaturas de funcionamiento

Características

  • El mecanizado de alta precisión da como resultado una interfaz superior de bola y asiento para un cierre hermético conforme a ANSI/FCI 70-2 Clase V (Clase VI como opción)
  • El asiento cargado por resorte mantiene el contacto cercano con la bola lo que garantiza un sellado hermético incluso con presiones bajas. Esto ocasiona torques de apertura y cierre estables a altas presiones diferenciales en un amplio rango de temperaturas
  • La combinación de asientos de metal y sellos de grafito garantiza las capacidades ignífugas.
  • Hay varios componentes de material disponibles para una variedad de aplicaciones de servicio de hasta 500 ºC
  • Las válvulas instaladas en muñones de diseño único también están disponibles para el servicio con polvo
  • KTM puede ofrecer una válvula completa y un actuador como ‘paquete’ para las aplicaciones especiales, incluyendo las aplicaciones de polvo y de súper velocidad
  • Los asientos y la bola de superficie endurecida permiten el uso en aplicaciones más severas, como lodos, pulpa y otros medios abrasivos en la vida útil prolongada
  • Se puede elegir el proceso de endurecimiento de la superficie de bola. (Para ver los detalles, consulte la página 2) Revestimiento de cromo duro Revestimiento de aleación de níquel Carburo de tungsteno Carburo de cromo
Certificaciones
CE, CRN, ignífuga, emisión fugitiva, NACE, PED, capacidad SIL
Conexión final
Bridada
Aplicación
Caldera de biomasa y caldera de fuerza, bioreactor, turbinas, caldera, cogeneración, combustión, coquizador retardado, servicio sucio, destilación y fraccionamiento, secadoras y evaporadores, balance de la planta, evaporadores y caldera de recuperación, evaporadores y secadora
Diseño del cuerpo
Entrada lateral, patrón largo
Material
Acero inoxidable 304, acero inoxidable 316, acero al carbono, Hastelloy, Inconel, acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
CL300RF, CL600RF, bridada, CL150RF, 300RF, 150RF
Tipo de asiento/sello
Bola, metal con metal
Clase de cierre
Clase VI (FCI 70-2), clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34, API 608
Tamaño de la válvula
NPS 3/DN 80, NPS 2/DN 50, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 1/2/DN 15, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 3/4/DN 20, NPS 1/DN 25, NPS 8/DN 200
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Bola, válvula de bola flotante
Medios
Líquidos/gases agresivos, aire, gas inerte, petróleo combustible, líquidos, vapor

Documentos y dibujos