No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-PIOX R500 MH Process Refractometer Sensor-Hygienic

Sensor de refractómetro para aplicaciones higiénicas PIOX R500 MH de Flexim

Descripción del producto

El PIOX R500 MH de Flexim es un sensor de refractómetro con diseño higiénico para el sector de la alimentación y bebidas: con carcasa de acero inoxidable de grado químico 316L (1.4404), esquinas redondeadas y juntas a medida que garantizan un nulo espacio muerto. Gracias al uso de la tecnología de luz transmitida patentada, el R500 ofrece mediciones de la concentración en línea en tiempo real, un factor clave para el control de calidad continuo y una producción eficiente. Si es necesario monitorizar el grado de Brix durante la producción de refrescos o bebidas de frutas, o si se deben supervisar los niveles de concentración de ácido ascórbico en la producción de vitamina C, el PIOX R500 MH proporciona los valores deseados con una exactitud del 0.1 %.

Rango de mediciones
nD: 1.3...1.7, °Brix: 0...100
Incertidumbre de medición
nD: 0.0002 (se corresponde con: 0.1 °Brix, 0.1 w%)
Repetibilidad
nD: 0.00002 (se corresponde con: 0.01 °Brix, 0.01 w%)
Materiales de las partes en contacto con el fluido
Acero inoxidable 316L (1.4404), juntas de EPDM, zafiro
Material de la carcasa
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Temperatura de servicio (fluido)
-20...+150 °C
Presión del fluido máxima
PN 10
Protección IP
IP67
Protección antideflagrante/homologaciones
NonEx, zona 0 ATEX/IECEx, FM clase I división 1
Conexión de proceso
Varivent/Tri-Clamp

Características

  • Exactitud muy elevada
  • Diseño robusto con acero de grado químico, asientos de junta protegidos y juntas FFKM
  • Herramientas de autodiagnóstico interno para facilitar el mantenimiento preventivo y reducido
  • Clasificaciones zona 0 ATEX/IECEx, FM clase I división 1
  • ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division 1 ratings.

Documentos y dibujos