No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-225F

Salida digital RSTi-EP, 16 puntos, lógica positiva, 24 VCC, 0,5 A, cable RSTi-EP 1

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Cuenta con un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-225F
Cuenta de salida, tipo y velocidad
Lógica positiva de 16 puntos; conmutación de carga resistiva de 1 kHz
Clasificación de salida
0,5 A 24 VCC; 8 A por módulo
Isy e Iin de consumo actual
8 mA; 35 mA + cargas, 20,4 - 28,8 VCC
Redundancia del sistema
PNSR
Redundancia del sistema
PNSR

Características

  • Soporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 ED/SD en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos