No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Clarkson-KS3

Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KS3 Clase ASME 300 para servicio pesado

Descripción del producto

La válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KS3 de Emerson es una válvula bidireccional de alto desempeño diseñada específicamente para satisfacer los rigores de las aplicaciones de servicio pesado. Esta válvula clase ASME 300 se caracteriza por su excepcional desempeño sin fugas, lo que garantiza la extensión de su vida útil e intervalos de servicio y reduce el costo total de propiedad.

Características

  • Cierre de cero fugas y caudal bidireccional REAL: garantiza que la válvula controle de manera eficaz el caudal de líquido en ambas direcciones, sin fugas
  • Asiento de elastómero moldeado con precisión de sección transversal gruesa: proporciona más área de superficie para un aislamiento superior
  • Diseño de asiento y puerto totalmente redondo: ofrece una caída de presión más baja en la válvula y vida útil prolongada en aplicaciones abrasivas, lo que mejora el desempeño general y la durabilidad de la válvula.
  • El diseño del cuerpo cerrado evita cualquier fuga al ambiente exterior
  • El sistema de sello del borde de compuerta, ajustable en campo y patentado, evita las fugas por la parte superior de la válvula
  • Los anillos de desgaste Ni-Resist giratorios y reemplazables de entrada y salida estándares prolongan la vida útil
  • El diseño del marco modular permite la instalación de cualquier accesorio estándar sin modificaciones
Rango de tamaño
NPS 3 - 30 (DN 80 - 750)
Clasificación de la temperatura
Hasta 400 °F (205 °C)
Clasificación de la presión
Clase ASME 300
Aplicaciones
Minería y minerales, arenas de petróleo, celulosa y papel, preparación de carbón, alimentación, acero
Certificaciones
CRN
Normas de diseño
MSS SP-135, ASME B31.3
Entre caras
MSS SP-135 corto
Conexiones finales
ASME 300, AS 2129 Table H, PN 50

Documentos y dibujos