No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Bettis-PL9

Actuador de válvula eléctrica TorqPlus Bettis

Descripción del producto

El actuador eléctrico TorqPlus emplea un diseño modular único que permite adaptaciones simples al usar más de 200 kits de accesorios diferentes.

Características

  • Cinco modelos con torques de salida garantizados de 100 in-lb-in a 20.000 in-lb-in (11 Nm a 2.260 Nm)
  • Lo normal para torques tan bajos como 350 lb-in hasta 10.000 lb-in es 100 % (nunca menos del 50 % en todas las tensiones de motor disponibles)
  • Diseño compacto en carcasas resistentes a la intemperie y a las explosiones
  • El diseño modular se adapta fácilmente a controles y accesorios, tales como calentadores, frenos de motor, posicionadores, transmisores y estaciones de control
  • La lubricación permanente reduce la necesidad de mantenimiento programado
  • Tramo de engranajes de gran resistencia en cojinetes de agujas para obtener una transferencia energética suave y larga vida útil
Fuente de alimentación
Eléctrica
Tipo de producto
Actuador eléctrico
Accionamiento
Eléctrico
Certificaciones
ATEX, IECEx, UL, CSA
Tipo de control
Encendido/apagado, posicionamiento, regulación
Tipo de válvula
De bola, de mariposa y de tapón
Torque/empuje
Quarter-turn torque: 11 Nm (8 ft lbs) to 2,260 Nm (1,667 ft lbs)

Documentos y dibujos