No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Bettis-P-SCE300

Actuador eléctrico SCE300 de Bettis

Descripción del producto

El SCE300 es un actuador inteligente, eléctrico y de cuarto de vuelta de la familia de actuadores Bettis Compacto y liviano, este actuador todo en uno se adapta a todas las características de los actuadores más gruesos y más pesados en un diseño compacto e innovador. Implemente el SCE300 para mantener un control eficaz de las válvulas y los amortiguadores de bajo torque y cuarto de giro incluso en las plantas más grandes y complejas.

Características

  • Compartimento de terminales separado que se mantiene aislado de la electrónica y compartimento del motor; solo el terminal de cableado está expuesto durante la instalación in situ
  • Interruptores de torque ajustable estándares, de 50 a 100 % de salida de torque nominal (3 pasos 50 % - 75 % - 100 %)
  • El reemplazo manual siempre está activado
  • Aluminio anodizado con pintura en polvo epoxy para proteger la unidad contra los entornos más agresivos
  • Indicador visual de posición mecánico para una referencia visual precisa de la posición de la válvula
  • Montaje directo o fácilmente adaptable a otras válvulas de un cuarto de vuelta
  • El tren de engranajes de cierre automático y lubricado de forma permanente ayuda a eliminar la necesidad de los frenos de motor; engranaje epicíclico que garantiza el funcionamiento suave y confiable
  • Topes de carrera mecánicos diseñados para evitar la sobrecarrera durante el funcionamiento con volante o motor
  • Termostato del motor para exceso de temperatura
  • Control de velocidad integral ajustable de forma independiente en las direcciones de apertura y cierre
  • Contactos de salida de tipo cerrado que brindan una indicación remota completamente abierta/totalmente cerrada. También están disponibles los contactos de salida para el monitor y la indicación del selector local/intermitente
  • Los módulos opcionales agregan aún más funcionalidad e inteligencia:
    • OM1 & #8211; Módulo de entrada/salida de modulación
    • OM3 & #8211; Módulo de interfaz local
    • OM9 & #8211; Comunicación del bus PROFIBUS DP V0/v1
    • OM11 & #8211; Comunicación del bus DeviceNet
    • OM13 & #8211; módulo de 3 hilos
Fuente de alimentación
Eléctrico
Tipo de producto
Actuador eléctrico de un cuarto de vuelta
Accionamiento
Eléctrico
Certificaciones
IECEx, FM (EE. UU.), CSA (Canadá), NEPSI (China), CU-TR (CIS), INMETRO (Brasil), CCOE (India), KOSHA (Corea), NEMA, IP
Tipo de control
Abierto/cerrado, modulación
Tipo de válvula
Válvulas de mariposa, de bola, de tapón rotativo o amortiguadores
Torque/Empuje
De 35Nm (26lb. ft) a 2000Nm (1475lb. ft).

Documentos y dibujos