No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-RPC

Cilindros redondos serie RPC de AVENTICS™

Descripción del producto

Los cilindros de perfil redondo serie RPC de AVENTICS ofrecen una amplia variedad de opciones de conexión. Son fáciles de limpiar y adecuados para aplicaciones de embalaje en la industria alimentaria debido a los lubricantes de grado alimentario. La serie RPC también se utiliza en aplicaciones estándar a través de necesidades de automatización de máquinas.

Productos

Search
1-10 de 60 resultados para Products
:

Características

  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Más corto que un cilindro conforme a ISO 15552
  • Variante corta sin rosca inferior para requisitos aún más compactos disponible
  • Materiales resistentes a la corrosión: tubo y vástago del pistón hechos de acero inoxidable y cubiertas hechas de acero galvanizado
  • Tres diferentes diseños (estándar, compacto, mini) en diámetros del pistón de 32 mm a 63 mm disponibles en el configurador en línea

Piezas y accesorios

Search
1-8 de 8 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos