No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-614

Válvula proporcional SentronicPLUS serie 614 AVENTICS™

Descripción del producto

El modelo SentronicPLUS serie 614 de AVENTICS es una válvula de regulación de presión de 3 vías, que opera digitalmente, que ajusta de manera precisa la presión, el caudal, la fuerza, la velocidad y las posiciones lineales o angulares para controlar el aire y los gases neutros. Su construcción permite usarla en atmósferas potencialmente explosivas de acuerdo con la Directiva ATEX 2014/34/UE. Los componentes de la válvula están diseñados para ofrecer control con una histéresis realmente baja. Los parámetros del bucle de control de la válvula se configuran y optimizan fácilmente para los requisitos específicos del cliente utilizando el software de adquisición de datos (DaS) de AVENTICS y una conexión de PC. La válvula está diseñada para aplicaciones con requisitos de presión muy dinámicos, y tiene capacidades de comunicación integradas IO-Link.

Productos

Search
1-10 de 476 resultados para Products
:
AVENTICS™ 614357D001102
Temperatura mínima ambiental
0
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Medios
Aire, gas inerte
Clase de bobina
F
disponibilidad
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Medios
Clase de bobina
disponibilidad
0
60 °C
Aire, gas inerte
F
AVENTICS™ 614357D001103
Temperatura mínima ambiental
0
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Medios
Aire, gas inerte
Clase de bobina
F
disponibilidad
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Medios
Clase de bobina
disponibilidad
0
60 °C
Aire, gas inerte
F
AVENTICS™ 614357D001105
Temperatura mínima ambiental
0
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Medios
Aire, gas inerte
Clase de bobina
F
disponibilidad
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Medios
Clase de bobina
disponibilidad
0
60 °C
Aire, gas inerte
F
AVENTICS™ 614357D001106
Temperatura mínima ambiental
0
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Medios
Aire, gas inerte
Clase de bobina
F
disponibilidad
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Medios
Clase de bobina
disponibilidad
0
60 °C
Aire, gas inerte
F
AVENTICS™ 614357D001110
Temperatura mínima ambiental
0
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Medios
Aire, gas inerte
Clase de bobina
F
disponibilidad
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Medios
Clase de bobina
disponibilidad
0
60 °C
Aire, gas inerte
F
AVENTICS™ 614357D001112
Temperatura mínima ambiental
0
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Medios
Aire, gas inerte
Clase de bobina
F
disponibilidad
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Medios
Clase de bobina
disponibilidad
0
60 °C
Aire, gas inerte
F
AVENTICS™ 614357D001116
Temperatura mínima ambiental
0
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Medios
Aire, gas inerte
Clase de bobina
F
disponibilidad
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Medios
Clase de bobina
disponibilidad
0
60 °C
Aire, gas inerte
F
AVENTICS™ 614357D001120
Temperatura mínima ambiental
0
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Medios
Aire, gas inerte
Clase de bobina
F
disponibilidad
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Medios
Clase de bobina
disponibilidad
0
60 °C
Aire, gas inerte
F
AVENTICS™ 614357D001140
Temperatura mínima ambiental
0
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Medios
Aire, gas inerte
Clase de bobina
F
disponibilidad
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Medios
Clase de bobina
disponibilidad
0
60 °C
Aire, gas inerte
F
AVENTICS™ 614357D001160
Temperatura mínima ambiental
0
Temperatura máxima ambiental
60 °C
Medios
Aire, gas inerte
Clase de bobina
F
disponibilidad
Temperatura mínima ambiental
Temperatura máxima ambiental
Medios
Clase de bobina
disponibilidad
0
60 °C
Aire, gas inerte
F
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Proporcional
Tamaño del orificio
1/8”,1/4”, 3/8”,1/2”, 1”
Material del cuerpo
Latón, aluminio o acero inoxidable
Tensión
12 VCC, 24 VCC
Frecuencia
50/60 Hz
Medios
Aire, gases neutros, gas natural, oxígeno
Entorno operativo
Peligroso, interior
Entorno de operativo 2
Peligroso, interior
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, brida
Normas y regulaciones
CE, EAC, IP65, ATEX zona 2-22

Características

  • Los orificios tienen el mismo diámetro para los tiempos de respuesta cortos, ya sea aumentando o expulsando la presión.
  • La comunicación digital inteligente permite una operación simple
  • El control de doble bucle permite una fácil configuración de las variables del proceso como caudal, fuerza, velocidad, RPM y temperatura
  • La pantalla integrada permite una fácil monitorización del estado de la válvula
  • El software DaS permite seleccionar configuraciones personalizadas para optimizar el rendimiento del bucle de control
  • Versiones con servicio de vacío y alta presión de hasta 50 bar (725 psi) disponibles
  • Capacidades de comunicación integrada IO-Link

Documentos y dibujos