No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Enardo-P-Model 4100

Venteo libre Enardo™ modelo 4100

Descripción del producto

Los venteos libres Enardo están diseñados para tanques de almacenamiento de líquidos a granel que contienen líquidos no volátiles. Estos venteos ofrecen una eficiente capacidad de caudal para proteger el tanque contra sobrepresiones positivas o negativas, y permiten que los vapores entren y salgan libremente del tanque. Los modelos 4000 y 4100 ofrecen protección contra lluvia, suciedad, insectos y otros materiales extraños que entren en el venteo.

Tamaños
De 2" a 12"
Materiales de la carcasa
Aluminio | Acero al carbono | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 316
Construcción
Aluminio, acero al carbomo, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316
Opciones
Recubrimiento especial

Documentos y dibujos

Características

  • Materiales resistentes a la corrosión
  • Filtro de malla de alambre
  • Conexión bridada de 150 lb
  • Diseño resistente y forjado
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS