No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Yarway-P-P000971

Medidor de nivel de líquido serie 4300N/4600N Yarway

Descripción del producto

Medidores de nivel de líquido de vidrio plano, transparente y blindado, adecuados para el servicio de vapor en el tambor de la caldera, calentador de agua de suministro y otras aplicaciones de indicación de nivel de recipientes

Características

  • Apropiado para la instalación interna o externa.
  • Para uso con válvulas medidoras de la caja del prensaestopas de bajo mantenimiento (modelos con boquilla conectada).
  • El diseño de tornillo pasante permite un fácil mantenimiento.
  • La cubierta de vidrio cerrada resiste las roturas.
  • Expansión lineal inducida térmicamente absorbida dentro de la caja del prensaestopas en modelos con conexión de boquilla o por el lazo de expansión en modelos con conexión de brida.
  • La cubierta con carga activa se atornilla para soportar el servicio cíclico.
  • Protección de pantalla mica para evitar la erosión del vidrio del medidor.
  • Vidrio de borosilicato templado que ofrece alta resistencia y resistencia al choque térmico.
  • Las series 4600 y 4800 cumplen con ASME sección I.
  • Conformidad con PED 97/23/EC disponible.

Documentos y dibujos