No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Enardo-P-FVFA Series

Supresor de llamas de venteo libre serie FVFA Enardo™

Descripción del producto

Los supresores de llama de venteo libre (FVFA) Enardo están diseñados para permitir el venteo libre en combinación con la protección antillamas para aplicaciones de venteo vertical. Estos supresores se instalan en la parte superior de una línea de venteo atmosférica o en un tanque de almacenamiento. Generalmente se usan para aplicaciones en el extremo de la línea cuando la presión de operación del sistema se encuentra cerca de los niveles atmosféricos y cuando hay una probabilidad mínima de que una llama se estabilice en el elemento del supresor de llamas por un período extendido.

Tamaños
De 3/4" a 36"
Materiales de la carcasa
Aluminio | Acero al carbono | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Materiales de la celda
Aluminio | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Grupos de gas
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Opciones
Tapones de drenajes, tomas de presión, accesorios varios, recubrimientos de protección, características especiales

Documentos y dibujos

Características

  • Caudal máximo
  • Baja caída de presión
  • Limpieza sencilla
  • Menos taponamientos
  • Menos mantenimiento
  • Diseño del elemento individual
  • Celda de llamas fácilmente extraíble
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS