No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-TankRadar Pro Level Gauge

Medidor de nivel por radar TankRadar Pro Rosemount™

Descripción del producto

El medidor de nivel por radar TankRadar Pro de uso múltiple de Rosemount ofrece diferentes opciones de antena para usar en todos los tipo de aplicaciones de control de inventario, condiciones del proceso y tipos de tanque. Ofrece excepcional confiabilidad gracias a su medición por radar sin contacto, sin partes móviles y con la antena como único elemento en contacto dentro de la atmósfera del tanque. Los medidores Pro emplean la tecnología FMCW (onda continua de frecuencia modulada) junto con distintas técnicas de procesamiento de señal.

Características

  • Diseño de antena anti-goteo con tolerancia extrema contra condensación/recubrimiento.

Documentos y dibujos