- Inicio
- Soluciones de automatización
- Automatización industrial y en fábricas
- Válvulas de solenoide
- Válvulas en miniatura
- Válvulas de solenoide proporcionales
Válvula de solenoide proporcional
Las válvulas de solenoide proporcionales controlan cantidades variables de fluidos dependiendo de la señal de entrada eléctrica a la bobina y del tamaño necesario del conducto de caudal. Con control por piloto, directo o indirecto, las válvulas de solenoide proporcionales pueden manejar variaciones de presión y caudal altamente dinámicas. La gama de válvulas de solenoide proporcionales de ASCO se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones que requieren un desempeño exigente, como la tecnología de dispositivos médicos, las ciencias biológicas, la automatización de alimentos y bebidas y los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Válvula de solenoide proporcional
Válvulas de solenoide proporcionales
Lista de productos
1-17 de 17 resultados en Productos
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 17,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Comparar productos
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Descartar