No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-CSL-RD

Cilindros redondos de acero inoxidable AVENTICS™ serie CSL-RD (ISO 6432)

Descripción del producto

El cilindro AVENTICS serie CSL-RD (ISO 6432) es un cilindro redondo, de acero inoxidable y configurable en tres diseños diferentes: estándar, higiénico y corto. La serie CSL-RD (ISO 6432) tiene un perfil liso y una rugosidad de superficie baja hecha de acero inoxidable, grasa NSF-H1 y juntas conforme con FDA aptos para contacto con alimentos. Además, los cilindros están certificados según el reglamento (EC) N.º 1935/2004.

Productos

Search
1-10 de 330 resultados para Products
:

Características

  • Diseño limpio y compacto
  • Los rascadores sin destalonamientos impiden la acumulación de suciedad y sedimentaciones en torno al vástago de pistón
  • Seguridad alimentaria garantizada
  • Resistente a sustancias químicas
  • Ofrece diámetros de pistón de 16 mm a 63 mm
  • Configuraciones disponibles como vástago de pistón individual, amortiguación de ajuste manual elástica/preajustada, con detección magnética, ATEX

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos