No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Topworx-P-H7 Nuclear

Interruptor GO™ modelo H7 de TopWorx™ para aplicaciones nucleares

Descripción del producto

El interruptor de proximidad H7 está diseñado para usarse en contención interior y exterior no LOCA. Tiene la clasificación para cumplir con los mayores requerimientos de vibración y no LOCA en la industria nuclear.

Características

  • Vida útil certificada de 106 años
  • Excede los requerimientos ambientales globales no LOCA y los requisitos sísmicos 10G RIM post Fukushima
  • La mayor temperatura operativa en comparación con la competencia (400°F operativa - 500°F pico)

Documentos y dibujos