No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Topworx-P-C7 Nuclear

Interruptor GO™ modelo C7 de TopWorx™ para aplicaciones nucleares

Descripción del producto

El interruptor de proximidad C7 está diseñado para usarse en contención y puede resistir un evento pérdida de refrigerante (LOCA) por 1 año. Certificado para cumplir con los requisitos de alta vibración y de inmersión de la industria nuclear. Disponible con configuración de contacto SPDT

Características

  • Vida útil certificada de 106 años
  • LOCA/totalmente sumergible – Triple sello
  • Supera los requerimientos sísmicos y de inmersión globales y post Fukushima 10G RIM
  • Temperatura operativa máxima 400°F (204°C) operativa - 500°F (260°C) pico

Documentos y dibujos