No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-Modular-Sealing-System

Sistemas de rascador modular AVENTICS™ y unidad de lubricación frontal

Descripción del producto

El sistema de rascador modular AVENTICS y la unidad de lubricación frontal ofrecen más flexibilidad al implementar un modelo de rascador diferente con el mismo cilindro si sus necesidades cambian. Se encuentran disponibles sueltas como piezas de repuesto con juntas y casquillos completamente instalados y se pueden intercambiar en cualquier momento, de forma rápida y fácil, sin retirar el cilindro.

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:

Características

  • Ø 32 mm... 320 mm
  • Para las series PRA, TRB, CCL-IS, IST

Documentos y dibujos