No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-384

Válvula de pinzamiento ASCO™ serie 384

Descripción del producto

ASCO serie 384 es una válvula de pinzamiento con mando eléctrico y cuerpo de aluminio diseñada para usarse con líquidos de alta pureza y altamente agresivos. La válvula de 3 vías tiene una separación hermética entre su mecanismo de control y el líquido dentro de las tuberías para evitar la contaminación por partículas provocada por la fricción de las piezas móviles. Esta construcción asegura la máxima pureza de líquidos en instrumentación analítica y médica y aplicaciones industriales. Las aplicaciones típicas incluyen hemodiálisis, sistemas de recolección urinaria, sistemas intravenosos (IV) y distribución de medicamentos.

Actuador de válvula
Solenoide
Materiales del cuerpo
Aluminio
Medios
Líquidos/gases agresivos
Tubería/orificio
3 vías - 3/2 Universal ; 3/2 normalmente cerrada
Tipo de orificio
12 CC, 24 CC | 50/60
Función
3 vías - &frac32; universal, &frac32; normalmente cerrada
Caudal
Corrosivo, interior
Tensión
12 CC; 24 CC | 50/60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo, interior

Características

  • Apertura grande para caudal alto y manejo de medios de partículas
  • Volumen de muerte cero evita la contaminación cruzada
  • Las bobinas eléctricas extraíbles y giratorias permiten una fácil instalación y un mantenimiento sin problemas
  • El caudal bidireccional distribuye versatilidad excepcional
  • Las conexiones eléctricas se pueden separar del área de líquidos por medio del soporte de montaje de panel incorporado
  • El operador manual incorporado sirve para hacer pruebas y controlar el cambio de la tubería fácilmente
  • Modelo de construcción de POM disponible que reduce de gran manera la transferencia de calor del cuerpo de la válvula al medio dentro de la tubería
  • Disponible en una amplia variedad de tamaños de cuerpo para adaptarse a diferentes tamaños de tubos
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS para aplicaciones sin plomo

Documentos y dibujos