No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-290C

Válvulas proporcionales motorizadas ASCO™ serie 290C

Descripción del producto

ASCO serie 290C es una línea de válvulas proporcionales motorizadas de cierre rápido con capacidades de caudal alto y diseño de golpe de ariete hermético. Las válvulas resistentes y confiables son idóneas para una diversidad de aplicaciones incluyendo esterilizadores, producción de vinos (regulación térmica), procesamiento de alimentos, equipo de lavado de autos, hidroterapia, tratamiento de aguas, equipo de calefacción y enfriamiento industrial y equipo a bordo del vehículo.

Actuador de válvula
Motorizada; Motorizada; Proporcional
Función
2/2 normalmente cerrada
Material del cuerpo
Acero inoxidable
Medios
Aire, gases neutros; agua caliente; aceite ligero; agua; vapor; vacío; líquidos/gases agresivos; CO2
Tamaño de tubería/puerto
1/2"; 3/8; 3/4"; DN15"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP; ISO7/1 RP BSPT; NPTF
Tensión
24 CC; 24 CA; Clasificación de voltaje 24 a 120 CA/CC; 240 CA; 48 CA; 230 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 10,3 Bar
Entorno operativo
Interior; exterior
Normas/regulaciones
IP65; RoHS

Características

  • Fácil de usar e instalar con ajuste automático e inicio automático desde la primera vez que se enciende
  • Indicadores LED para visualización de estado de la válvula
  • Opción de posición de fallo de cierre
  • Menos de 2 W de posición de fase de sujeción/punto de ajuste
  • Válvula ajustada en la posición de cierre (FCI 70-2 clase V)
  • Válvula proporcional motorizada 2/2 disponible

Documentos y dibujos