No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-159

Actuador motorizado ASCO™ serie 159

Descripción del producto

Actuador Motorizado ASCO™ Serie 159 está disponible en diseño ON/OFF o High/Low/Off El actuador motorizado es un actuador lineal, electrohidráulico, autónomo que incluye válvulas de control internas dobles para un posicionamiento repetible. Cuando el actuador se instala en una válvula serie 158, los indicadores de posición a ambos lados del actuador muestran la posición abierta o cerrada de la válvula. La combinación del actuador motorizado serie 159 y la válvula combinada a gas serie 158 proporciona una solución de cierre mundialmente aprobada para una amplia gama de aplicaciones de alto alcance incluyendo calderas, calentadores, hornos, secadoras, incineradores, oxidantes térmicos y otros sistemas de calefacción.

Actuador de válvula
Motorizado
Voltaje
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA
Intervalo de temperatura ambiente
−40 a 66 °C, −40 a 150 °F
Requerimiento de energía
220 VA máx.
Función del actuador
On/Off o High/Low/Off
Aprobaciones oficiales
cuando se combina con las series de ASCO 158:
UL 429
ANSI Z21.21/CSA 6.5  C/I
FM 7400
EN 161 Clase A
RoHS
Integridad de la caja
IP10 & Tipo 1, IP65 & Tipo 4

Características

  • Amplio rango de temperatura ambiente adecuado para ambientes cálidos (150 °F/66 °C) o fríos (−40 °F/−40 °C)
  • Los diseños de apertura rápida o lenta permiten que sea apto para una variedad de aplicaciones
  • Caja de uso general tipo 1 & IP10 estándar, caja hermética de tipo 4 & IP65 opcional disponible para instalaciones de lavado en interiores o exteriores
  • La construcción resistente garantiza alta fiabilidad y durabilidad
  • La indicación visual de posición cerrada y abierta de la válvula es estándar
  • Interruptor opcional de enclavamiento eléctrico a prueba de cierre
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Con aprobación de UL, FM y certificación CSA
  • Certificación EN161 clase A, directiva ROHS

Documentos y dibujos