No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-043

Válvulas de corte de gas ASCO™ serie 043

Descripción del producto

ASCO serie 043 son válvulas de corte de gas normalmente cerradas de 2 vías para el control de encendido y apagado de gas combustible en quemadores de gas comerciales e industriales. Las válvulas cuentan con un diseño único de doble disco con recorrido extra que proporciona un sellado redundante para una operación a prueba de fugas. La serie 043 incluye la indicación de posición visual y prueba de cierre.

Actuador de válvula
Solenoide
Materiales del cuerpo
Aluminio
Medios
Gas natural
Tamaño de tubo/orificio
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 2,0 Cv a 6,0 Cv; De 6,0 Cv a 14,0 Cv; más de 14,0 Cv
Tensión
110 CA; 120 CA; 220 CA; 230 CA | 50/60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior, Exterior
Normas/regulaciones
CSA, FM, Tipo 1, UL, Tipo 4

Características

  • Los tiempos de respuesta de apertura y cierre son menores de 1 segundo
  • Indicación visual de la posición de apertura y cierre
  • Prueba del interruptor de cierre a 1 amperio
  • Membrana pilotada de diferencial cero
  • Grifos de tubería ascendente y descendente NPT de 1/8 de pulgada con tapones para pruebas de rutina
  • Resorte de cierre de 5 libras para cierre de gran fuerza

Documentos y dibujos