No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AMS-P-AMS Machinery Manager

AMS Machinery Manager

Descripción del producto

El AMS Machinery Manager integra diversas técnicas de mantenimiento predictivo con herramientas de análisis integral para brindar una evaluación fácil y precisa del estado de la maquinaria en los diferentes tipos de equipos mecánicos que hay en su planta. Las aplicaciones de tecnología modular incorporan fuentes de diagnóstico e informe a una base de datos común para el análisis del estado de la maquinaria por toda la planta. Hay nuevas versiones de software disponibles sin cargo para los clientes mediante el soporte de producto de AMS Machinery Manager, que se entrega a través de Guardian.

Sistemas operativos compatibles
Servidores: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 edición estándar y Windows Server 2012 R2 Datacenter. Estaciones de trabajo: Windows 10 Professional, Windows 7 Professional SP1, Windows 7 Ultimate y Windows 7 Enterprise
Procesador/Memoria
Sistemas portátiles/servidor: 1,83 GHz de doble núcleo o mejor, 2 GB de RAM o más. Sistemas en línea/servidor: Clase de servidor 2,33 GHz de doble núcleo o mejor, 2 GB de RAM o más. Estaciones de trabajo: 1,5 GHz o mejor, 2 GB de RAM o más
Red
Ethernet (protocolo TCP/IP)
Explorador
Internet Explorer 7 o posterior
Resolución de pantalla
XGA (1024 x 768) o mejor

Características

  • Nueva herramienta de panel y navegación: identifique fácilmente los activos con la condición de retroceso, las rutas de recopilación de datos vencidas y la ejecución rápida en contexto para su análisis.
  • Tamaño de la base de datos aumentado de 2 a 32 GB: archive los datos con menos frecuencia y combine las bases de datos archivadas previamente para facilitar la comparación de la información a largo plazo.
  • Conversión del esquema de la base de datos: al actualizar a AMS Machinery Manager v6.3, deberá actualizar el esquema de las bases de datos que se crearon antes de AMS Machinery Manager v6.3. En un esfuerzo por hacer que este proceso sea lo más fácil posible, Emerson ha creado una herramienta de conversión de esquemas de bases de datos automatizada para convertir las que se encuentran en los medios de instalación.
  • Mayor seguridad con la base de datos del MS Access actualizada: el formato .accdb elimina problemas de seguridad relacionados con Microsoft Access anteriores.
  • Marcadores de análisis: marque un gráfico de datos para referencia rápida y seguimiento del tablero.
  • Mayores conjuntos de límites de alerta de 512 a 2048: permita que las alarmas sean accionables mediante el ajuste estadístico de estas a la forma en que se ejecuta realmente el equipo. Los clientes ahora pueden ver sus alarmas independientemente de su ubicación con AMS Optics.
  • Soporte de implementación de la nube de Microsoft Azure para los AMS 2140; acceda al AMS Machinery Manager con varios usuarios en la nube desde cualquier lugar. Tenga en cuenta que: las configuraciones de nube solo son compatibles para usarse con el Microsoft Azure y el AMS 2140 en este momento.

Documentos y dibujos