Yarway-P-P000986

Filtro tipo Y serie 900 Yarway

Descripción del producto

Los filtros tipo Y serie 900 Yarway son adecuados para su uso en una variedad de sistemas de fluidos tales como aire, productos químicos, condensación, gas, aceite, petróleo o tuberías de agua, para la protección de válvulas, bombas, compresores, condensadores, caudalímetros, boquillas, trampas de vapor y otros activos vulnerables.

Características

  • Material del cuerpo: ASTM o ASME según lo que permite la norma de calderas y la norma de la tubería de alimentación. Proporciona garantía de calidad y adecuación para el ajuste de presión/temperatura en servicio sin choques.
  • Roscas rectas en la tapa: para retirarlo fácilmente cuando sea necesario reemplazar la pantalla.
  • El empaque revestido, sin asbesto tipo bujía proporciona un sellado confiable en el cuerpo y la tapa maquinados.
  • Pantalla guiada: las pantallas encajan en los orificios maquinados y controlados del cuerpo y la tapa, y no se aplastan. Este ajuste proporciona una buena alineación de la pantalla y una captura confiable de partículas.
  • Instalación: se puede instalar en tuberías verticales y horizontales con la conexión de purga orientada en cualquier dirección preferida.
  • Diseño: cumple con ASME B31.1. Cumple con las normas y estándares reconocidos de garantía de calidad.

Documentos y dibujos