No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-8030G010AC120/60,110/50D

ASCO™ 8030G010AC120/60,110/50D

Descripción del producto

The ASCO 030 Series is a direct acting low-pressure solenoid valve with up to 15 psi (1 Bar) maximum differential. Valves available in brass or stainless steel, normally open or normally closed and pipe sizes 3/8-inch thru 3/4. They are widely used for dispensing, collating, vacuum holding, tank draining and gas shutoff applications. The normally open version is well suited for gas venting.

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
1.80 / 1.55
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 3/8
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas, Water
Product Weight
1.39 lb
Order Code
20003
Kit Number
302787
Coil Class
FT
Coil Number
238210-032-D
Min to Max Ambient Temperature
32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature
32 - 180 °F
Orifice Size
3/8 in
Voltage & Frequency
110, 120 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating
6.1 W
Mounting Brackets
OPTIONAL
Carton Note
3/8 X 3/8 2NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)
16
Seating Elastomer
NBR
Mounting Direction
Any

Características

  • Ideal para aplicaciones de vacío y servicio general de baja presión
  • Las construcciones de latón están disponibles para servicio de gas combustible en quemadores de gas industrial y comercial
  • El modelo de cierre de gas tiene 2 vías de funcionamiento normalmente cerrado
  • El modelo de ventilación de gas tiene 2 vías de funcionamiento normalmente abierto
  • La mayoría de construcciones se pueden instalar en cualquier posición para una instalación conveniente

Documentos y dibujos