Válvula de presión a gas serie VM TESCOM™

Descripción del producto

La serie VM es una válvula de caudal alto y alta presión operada por aire. Ideal para aplicaciones de llenado de caudal alto y líquido y gas de presión alta, y pruebas de alta presión y componentes de caudal alto.

Presión de funcionamiento máxima
414 bar/6 000 psig
Cuerpo, ajuste y válvula
Acero inoxidable 316
Material del asiento
Vespel®
Junta tórica
Buna-N, Kalrez®, Viton®, etilenopropileno, uretano
Anillo de soporte
Teflon®
Temperatura de funcionamiento
Vea el selector del número de parte
Tipo y tamaño del puerto
3/4, 1
SAE, NPTF, MS33649
Capacidad de caudal
Cv = 4,5
Tipo de carga
Accionada por aire
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, contacte con su oficina de ventas local.

Características

  • Válvula cerrada normalmente
  • Válvula balanceada
  • Ruta de caudal en línea para minimizar la caída de presión en la válvula.
  • Presiones operativas altas de 414 bar/6 000 psig