No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-Ultra High Pressure MiniLabo2

Regulador de ultra alta pureza MiniLabo2 TESCOM™

Descripción del producto

El MiniLabo 2 de ultra alta pureza es un regulador de punto de uso para aplicaciones de gran pureza con un diseño compacto, modular y ergonómico. Todas las conexiones son VCR® interno de 1/4'' para clasificaciones de fuga reducida. Ideal para uso en aplicaciones de gran pureza, para reducir la presión de línea de la presión de operación, laboratorio, investigación y desarrollo y aplicaciones de analizador.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 40,0 bar / 580 psig
Presión de salida máxima: 1,5, 4,0, 10,0 bar / 22, 58, 145 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316L 
Diafragma: Elgiloy® / Hastelloy®
Asiento
Válvula: PCTFE
Reductor de presión: PTFE
Tasa de fuga contra la atmósfera
10-8 mbar l/sec He para cada conexión
Velocidad de caudal
1-200 LPM basado en nitrógeno
Temperatura de funcionamiento
-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
Tipo y tamaño del puerto
Entrada y salida: conexión interna de alta pureza 1/4 (HPIC) diseñado para usar con manivela 1/4 VCR® (o acoples compatibles)
Medidor: VCR® interno 1/4
Peso (aproximado)
1,2 kg / 2,7 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Volumen interno minimizado
  • Todas las conexiones son VCR® interno de 1/4'' para clasificaciones de fuga reducida
  • Diseño compacto y económico
  • Facilidad de uso mediante los volantes ergonómicos
  • Regulador de presión y válvula de cierre de 1/4 de vuelta integrados en un cuerpo
  • Incluye indicador de presión baja y una placa de montaje en pared
  • Apto para gases de pureza de hasta 6,0

Documentos y dibujos