Tescom-P-Regulus 4

Regulador de doble etapa TESCOM™ Regulus 4

Descripción del producto

El reductor de presión de doble etapa Regulus 4 con válvula de alivio integrada es extremadamente sensible (rango mbar) para una pureza de gas de hasta 5.0. Ideal para uso como reductor de presión en línea. Adecuado para gases no corrosivos, servicio de oxígeno y usado con frecuencia en pruebas de producción.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 290 psig/20.0 bar
Rangos de presión de salida
0.07-0.73, 0.73-7.25, 2.9-22, 14.5-58 psig
5-50, 50-500 mbar, 0.20-1.5, 1.00-4.0 bar
Material
Cuerpo: aluminio
Diafragma: caucho de butilo con recubrimiento de PTFE
Asiento: NBR
Tipo y tamaño del puerto
Adaptador de
entrada: M16 x 1.5
Cuerpo: G 3/4
Salida: G 1 1/4
Indicador: G 1/2
Válvula de alivio: L12, DIN 3853 (M18x1.5 + cono)
Temperatura de operación
-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
Medio líquido
Gases no corrosivos de hasta 5.0 (99.999 Vol %) de pureza
Rango nominal de caudal
Máx. 72 (m3/h aire)
Peso
4,2 kg/9,3 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Regulación en el rango de mbar
  • Etapa doble para presión de salida constante
  • Regulación de presión exacta
  • Alto caudal hasta 1200 SLPM (aire)
  • Válvula de alivio integrada

Documentos y dibujos