No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-m3a

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Model M3A Differential Pressure Manifolds

Descripción del producto

Un manifold compacto que incorpora una válvula rellena de PTFE. Esta válvula individual sirve para compensar un transmisor de presión diferencial a presiones máximas de 414 barg (6000 psig)

Características

  • Costos de instalación reducidos en hasta 20 % o 30 % al administrar el instrumento, eliminar varios componentes esenciales por ‘tubería ascendente’.
  • El diseño compacto requiere un espacio mínimo para el funcionamiento e instalación.
  • Fugas reducidas con menos piezas para ensamblar.
  • El vástago de extremo de bola de giro libre proporciona un cierre de válvula repetitivo, hermético a las burbujas, de metal con metal.
  • La empaquetadura de vástago ajustable ofrece una larga vida útil y es a prueba de fugas.
  • La empaquetadura debajo de las roscas del vástago evita el desgaste por roce y la corrosión en las roscas.
  • El asiento rígido posterior integral protege y evita que el vástago reviente.
  • Las roscas del vástago laminado proporcionan un área de rosca más resistente y duradera, lo que aumenta la vida útil de la válvula.
  • Se incluyen dos empaquetaduras PTFE o de grafito, tornillos de aleación de acero recubiertos de cobalto y zinc de 4 x 7/16” y 20 x 2½” para el montaje.

Documentos y dibujos