No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-H1-STD

Válvulas manuales H1 de instrumentación TESCOM™ Anderson Greenwood (estándar)

Descripción del producto

Diseñadas para una máxima confiabilidad en el sistema, estas válvulas se construyeron para un servicio confiable y a prueba de burbujas con una variedad de conexiones finales, materiales de asiento y empaquetadura de vástago, en 316 SS o CS y se encuentran disponibles para cumplir con los requerimientos de NACE

Materiales
CS, 316 SS Monel®, Hastelloy®
Asientos
Blandos
Conexiones
1/4 ", 1/2" NPT
Presión (máx.)
10000 psig (689 barg)
Temperatura (mín./máx.)
De –70 °F a 1000 °F (de –57 °C a 538 °C)

Características

  • La válvula de asiento blando reemplazable opera en servicio residual con cierre repetitivo hermético a las burbujas.
  • La empaquetadura debajo de las roscas evita el lavado del lubricante, la corrosión de las roscas, la contaminación del proceso y elimina el desgaste por roce.
  • La empaquetadura de PTFE que se ajusta fácilmente disminuye el tiempo de inactividad por el reemplazo y aumenta la vida útil de la válvula.
  • La cubierta guardapolvo protege el vástago de la contaminación del lubricante.
  • El asiento posterior de seguridad evita que el vástago reviente o que se salga accidentalmente y proporciona un sello de vástago secundario de metal a metal mientras está en la posición totalmente abierta.
  • El revestimiento ENC 316 SS previene el desgaste por roce o el congelamiento de las roscas del vástago. Las válvulas CS usan un vástago 303 SS que ofrece un contacto 'duro a suave' para evitar el desgaste por roce.
  • El vástago laminado y las roscas del bonete proporcionan resistencia adicional.
  • El acabado tipo espejo del vástago en el área de la empaquetadura ofrece funcionamiento sin problemas y prolonga la vida útil de la empaquetadura.
  • El caudal de paso directo proporciona una gran capacidad de caudal, caudal bidireccional y capacidades de eliminar obstrucciones.
  • El sello del cuerpo al bonete de metal a metal en compresión constante evita la corrosión de la rosca del bonete, elimina la posible rotura por tensión

Documentos y dibujos