No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-DH16

Regulador de gas nitrógeno serie DH-16 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador de alto caudal y baja presión DH-16 está diseñado para aplicaciones con caudales de 5-200 SCFM/141-5 663 SLPM. Su diafragma de Gylon® garantiza integridad y pureza del gas. Las conexiones sanitarias, de tubería o VCR® soldadas son estándar. Ideal para uso en purga de nitrógeno o equipo y herramientas para las instalaciones para aire o nitrógeno.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 20,7 bar/300 psig
Rangos de presión de salida: 0 -
20, 50, 100, 150, 250, o 300 (carga por domo únicamente) psig
1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 o 20,7 bar
Cuerpo, bonete, tapa posterior
Acero inoxidable 316
Diafragma
Etilenopropileno, Gylon®
Material del asiento
Venteo: CTFE, Vespel®
Válvula principal: buna-N 90, etilenopropileno 80, Chemraz 75®, Viton®
Juntas tóricas
Buna-N, etilenopropileno, Chemraz®, Viton®
Partes restantes
Acero inoxidable Serie 300, Nitronic 60
Temperatura de funcionamiento
-20°F a 165°F / -29°C a 74°C
Tipo y tamaño del puerto
1/2, 3/4, 1, 1 1/2
FVCR, MVCR, tubo
1/4 NPTF, HPIC (calibre únicamente)

el puerto 1/2 limita el Cv del regulador a 2,0
el puerto 3/4 limita el Cv del regulador a 3,0
Capacidad de caudal
Cv = 5,0
Tipo de carga
Muelle, domo
Peso
6,8 kg/15 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, contacte con su oficina de ventas local.

Características

  • Capacidad de flujo Cv = 5.0
  • Diafragma Gylon®
  • Baja caída, flujo alto
  • Cinco rangos de presión de salida
  • Regula con precisión las presiones hasta 17,2 bar/250 psig (20,7 bar/300 psig para carga por domo)

Documentos y dibujos