Tescom-P-BB-3

Regulador de contrapresión hidráulica serie BB3 TESCOM™

Descripción del producto

La serie BB-3 es un regulador de contrapresión miniatura, de bajo caudal y alta presión. Seis rangos de presión de control disponibles con una salida de hasta 83 bar / 1200 psig. Este regulador se puede utilizar para servicio hidráulico y neumático y es pequeño y compacto, pesa aproximadamente 0,11 kg / 4 oz en la versión estándar de aluminio (también disponible en acero inoxidable 316). Ideal para uso en equipo portátil u OEM.

Rangos de presión de entrada
Vea el selector del número de parte
Material
Cuerpo: aluminio niquelado o acero inoxidable 316
Asiento: Tefzel®, CTFE, PTFE o Vespel®
Juntas tóricas: etilenopropileno, Buna-N, Viton® o Kalrez®
Partes restantes
Aluminio o acero inoxidable serie 300
Temperatura de funcionamiento
-26 °C a 60 °C / -15 °F a 140 °F
Capacidad de caudal
Cv = 0.2
Tipo de carga
Ajustable, predeterminada, domo
Peso
Aluminio: 0,2 kg / 0,5 lb
Acero inoxidable: 0,5 kg / 1 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Económico y extremadamente compacto
  • Diseño durable de sensor del pistón
  • Capacidad de alto caudal
  • Versión de alta temperatura de hasta 96°C / 204°F:
  • Presión diferencial cerrada entre la rectificación y la apertura
  • Cierre de apretado hermético en todas las presiones de rectificación
  • Seis rangos de presión de control

Documentos y dibujos