No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-AGSF

Conector/futbol estabilizado TESCOM™ serie AGSF de Anderson Greenwood Instrumentation

Descripción del producto

El conector/futbol estabilizado AGSF se usa como la conexión entre una brida o acoplamiento de orificio y el manifold en las instalaciones de medición de presión diferencial de montaje directo.

Materiales
CS, acero inoxidable 316
Tamaño
Cuerpo corto y largo
Estándar
4 pulg. (100 mm)
Opcional
5.6 pulg. (142 mm)
Presión (máx.)
414 barg (6000 psig) estándar

Características

  • Instalación rápida y fácil con una mano.
  • El gran espacio que ocupa la unidad reduce la carga de tensión radial en las roscas NPT.
  • Los agujeros del tornillo con ranuras se adaptan a los espacios del tornillo de 53 a 56 mm (2⅛ pulg. a 2¼ pulg.).
  • Disponible con pantalla dieléctrica que proporciona una barrera no conductiva entre el instrumento y el acople del orificio.
  • Diseño universal para configuraciones de montaje vertical y horizontal.
  • Disponible en longitud estándar de 100 mm (4 pulg.) o longitud extendida de 142 mm (5.6 pulg.) para los requisitos de espacio adicional.
  • Limpieza con oxígeno o cloro disponible.
  • Construcción en acero inoxidable o acero al carbono.
  • Empaques de brida de grafito de alta temperatura.
  • No se requieren herramientas especiales para la instalación.

Documentos y dibujos