Regulador de presión electropulido TESCOM™ serie 64-5400

Descripción del producto

El regulador reductor de presión, de alta pureza, serie 64-5400 proporciona acero inoxidable 316 con electropulido, acabado de superficie 10 Ra y diseño de diafragma de Hastelloy®. La serie 64-5400 ofrece un alto caudal Cv=1.0 y presión de entrada de 41.4 bar/600 psig con presiones de salida de hasta 10.3 bar/150 psig. Ideal para uso en sistemas de gas de especialidad a granel (BSGS), punto de uso de 1/2", conexiones de herramientas y gabinetes de gas.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 41.4 bar/600 psig
Rangos de presión de salida: 2.1, 4.1, 6.9, 10.3 bar/30, 60, 100, 150 psig
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316L electropulido o acero inoxidable 316L VAR electropulido
Diafragma
Hastelloy®
Asiento de válvula
PCTFE o Teflon® PFA
Retén del asiento
Nitronic 60 Acero inoxidable
Vástago, sello y partes restantes
Acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
Asiento de Teflon®: -40 °F a 160 °F/-40 °C a 71 °C
Asiento PCTFE: -40 °F a 140 °F/-40 °C a 60 °C
Tipo y tamaño del puerto
Extremos de tubos 3/8
Extremos de tubos 1/2
Pivote macho 1/2
Pivote hembra 1/2
Acoplamiento de compresión 3/8
Acoplamiento de compresión 1/2
Capacidad de caudal
Cv = 1.0
Tipo de carga
Manual
Peso (sin medidores)
1,6 kg/3,5 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Compacto, se carga manualmente y reduce la presión
  • Bajo volumen interno
  • Diafragma de metal a metal al sello del cuerpo que ofrece alta integridad contra fugas
  • 1,3 Cv disponible a pedido