Tescom-P-64-3200

Regulador de presión BSGS 64-3200 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión de diafragma amarrado, de caudal alto y pureza ultra alta serie 64-3200 ofrece un acabado superficial de 10 Ra micropulgadas/0,25 micrómetros y está disponible con ajusteHastelloy®. Los caudales máximos son de hasta 31,8 SCFM/900 SLPM, con presiones de entrada de 10,3, 69,0, 103 bar/150, 1 000, 1 500 psig y presiones de salida de hasta 13,8 bar/200 psig. Ideal para usarlo en Sistemas de gas de especialidad a granel (BSGS), punto de uso de 1/2", conexiones de herramientas y gabinetes de gas.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 10,3, 69,0, 103 bar / 150, 1 000, 1 500 psig
Rangos de presión de salida: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3, 13,8 bar /30, 60, 100, 150, 200 psig
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316L electropulido o acero inoxidable 316L VAR electropulido
Diafragma
Hastelloy®
Retén del asiento
Acero inoxidable 316
Vástago
Acero inoxidable 316 o Hastelloy®
Asiento de válvula
Teflon®, Vespel®, PCTFE
Partes restantes
Acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
Asiento de Teflon®: -40 a 160°F / -40 a 71°CAsiento
Vespel®: -40 tao 350°F / -40 a 177°C
Asiento PCTFE: -40 a 140°F / -40 a 60°C
Tipo y tamaño del puerto
Extremos de tubo de 1, 3/8, 3/4, 1/2
1/4, 1/2, 3/4
Fijación macho, eje macho (caudal normal y alto), eje hembra (caudal normal y alto)
Capacidad de caudal
Cv = 1,2
Peso (sin medidores)
1,6 kg/3,5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseñado para gas de especialidad a granel de caudal alto
  • Opción de ajuste Hastelloy® disponible
  • Sello de cierre positivo, diseño de diafragma amarrado
  • Diafragma de metal a metal al sello del cuerpo que ofrece alta integridad contra fugas
  • Bonete capturado