No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-54-2800

Regulador de presión hidráulica TESCOM™ serie 54-2800

Descripción del producto

El regulador reductor de presión, de alto caudal y alta presión serie 54-2800, está diseñado para aplicaciones hidráulicas. Caudal de entrada y salida de hasta 345 bar/5 000 psig; Cv = 8,0 para alto caudal. Disponible en versiones de accionamiento neumático y carga por domo. Vástago y asiento de acero inoxidable endurecido de excelente resistencia al desgaste. Ideal para uso en bloqueadores de explosiones (BOP) accionados hidráulicamente y pruebas de componentes hidráulicos.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 345 bar/5 000 psig
Rangos de presión de salida: 3,4-103, 13,8-345 bar/50-1 500, 200-5 000 psig
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable 303
Asiento, vástago, sensor
Acero inoxidable 17-4 PH
Juntas tóricas
Buna-N, Viton®, etileno propileno, Kalrez®
Anillos de refuerzo
Teflon®
Partes restantes
Acero inoxidable de la serie 300
Temperatura de funcionamiento
-0 °F a 165 °F/-17 °C a 74 °C
*Para ver las temperaturas extendidas de hasta 350 °F/177 °C, consulte con TESCOM
Tipo y tamaño del puerto
Tipo de puerto de entrada y salida: SAE, NPTF
Tamaño del puerto de entrada y salida: 1
Capacidad del caudal
Válvula principal: Cv = 8,0
Válvula de venteo: Cv = 6,5
Tipo de carga
Domo, aire
Peso
15,9 kg/35 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Alto caudal y diseño compacto
  • El vástago y asiento endurecido de acero inoxidable 17-4 PH proporcionan una excelente protección contra golpes y erosión
  • Utiliza un sensor estilo pistón, vástago equilibrado de la válvula principal y venteo no ajustable

Documentos y dibujos