No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-50-2200

Regulador de presión hidráulica 50-2200 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión serie 50-2200 está diseñado para un funcionamiento extendido en aplicaciones hidráulicas de presión alta. Apto para paneles de control de cabezales de pozo, accionamiento de válvula submarino, inyección química y unidades de potencia hidráulica (HPU).

Valores de presión
Presión máxima de entrada: 1 034, 1 379 bar/15 000, 20 000 psig
Presión máxima de salida: 20,7-1 034 bar/300-15 000 psig, 20,7-1 379 bar/300-20 000 psig
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316, Nitronic 60
Materiales de venteo, válvula principal, asiento
Acero inoxidable 17-4
O-Rings
Buna-N, Viton®
Anillos de refuerzo
CTFE
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300, acero inoxidable 17-4 y Nitronic 60
Temperatura de funcionamiento
−15 °F a 165 °F/−26 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 0,06, 0,12
Tipo de carga
Resorte
Peso (aproximado)
9,1 kg/20 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El nuevo diseño de vástago y sello extiende la vida útil en cruciales aplicaciones hidráulicas de alta presión basadas en el agua
  • Asiento y válvula diseñados especialmente para lograr un funcionamiento excelente en aplicaciones hidráulicas
  • Ventilación capturada y segregada
  • Diseño cónico del vástago para mejorar el control de la presión

Documentos y dibujos