Válvula de presión de cierre serie 30 TESCOM™

Descripción del producto

Las válvulas de cierre serie 30 son aplicaciones de alto caudal y alta presión, hasta 690 bar/10 000 psig y ofrecen Cv=0,28-20,0. La serie 30 ofrece un tope metálico integrado, asiento blando y caudal bidireccional en patrón de ángulo o de globo. Es ideal para uso en paneles de presión de apoyo GSE, paneles de presión de instrumentación y distribuidores. Aptas para laboratorios de investigación y desarrollo y sistemas de muestras de análisis de gas.

Presión operativa máxima
414, 690 bar/6 000, 10 000 psig
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316
Material del asiento
30-1100 y 30-1300: Nylatron
30-1200 y 30-1400: CTFE
O-rings
Buna–N
Anillos de refuerzo
30-1100: CTFE
30-1200: Teflon® relleno de grafito 15%
30-1300 y 30-1400: Teflon®
Partes restantes
Acero inoxidable 316, acero inoxidable 17-4
Temperatura ambiente de funcionamiento y fluido
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2
BSP, presión media (disponible en 30-1100 únicamente)
SAE, NPTF (no disponible en 30-1400)
MS33649
Capacidad de caudal
30-11X1: Cv = 0,28
30-11X0: Cv = 0,49
30-1301: Cv = 1,57
30-1300: Cv = 2,30
30-1201: Cv = 8,00
30-1200: Cv = 10,00
30-1400: Cv = 20,00
Peso
30-11X1: 0,5 kg/1 lb
30-11X0: 0,3 kg/3/4 lb
30-1301: 2 kg/3 1/4 lb
30-1300: 1 kg/2 1/4 lb
30-1201: 4 kg/8 lb
30-1200: 3 kg/7 1/4 lb
30-1400: 14 kg/30 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Capacidad de 414 y 690 bar/6 000 y 10 000 psig
  • Cv = 0,28 hasta 20,0
  • Configuración de ángulo o de globo
  • Tamaños de puertos disponibles desde 1/4" hasta 1 1/2"
  • Par de torsión de funcionamiento bajo y de corte a presiones altas
  • Servicio bidireccional de líquido o gas
  • El asiento blando garantiza un cierre hermético