Tescom-P-26-1600

Regulador de presión con venteo serie 26-1600 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión con detección de diafragma de alta precisión serie 26-1600 ofrece un estándar ajustable de ventilación. El filtro integrado de 40 micrones, de montaje en panel, y torque bajo de perilla manual aseguran un diseño sólido y adaptable con muchas modificaciones disponibles. Ideal para uso en equipo de prueba, soportes de calibración y equipo de producción.

Presión máxima de entrada
  inoxidable: 6000 psig/414 bar
  Aluminio, latón: 5000 psig/345 bar
Rangos de presión de salida
0-3,4, 0-10,3, 0-17,2, 0-34,5 bar/0-50, 0-150, 0-250, 0-500 psig
Material
Cuerpo y bonete: acero inoxidable 316, aluminio (2024-T351), latón
Filtro 40 micrómetros: acero inoxidable serie 300
Junta tórica y diafragma: buna-N
Asiento de válvula
Principal: CTFE
Venteo: Teflon® relleno con 15 % de grafito
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300
Temperatura operativa
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
Tipo de puerto de salida y entrada: SAE, NPTF, MS33649
Tamaño del puerto de entrada y salida: 1/4, 3/8, 1/2 (acero inoxidable únicamente)
Capacidad de caudal
Cv = 0,08
Tipo de carga
Resorte
Peso (sin medidores)
Inoxidable, latón: 1,5 kg/3,3 lb
Aluminio: 1,3 kg/2,8 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • La ventilación es estándar (disponible con ventilación capturada)
  • Sumamente sensible
  • Presenta un vástago que no se eleva y torque de funcionamiento bajo
  • Diseño compacto
  • El filtro aumenta la duración del asiento
  • Varias opciones de puerto, montaje de panel (soporte incluido)
  • Fácil mantenimiento con herramientas estándar
  • Hay disponible una versión de caudal alto, Cv = 0,24 (presión máxima de entrada: 207 bar/3 000 psig)

Documentos y dibujos