No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-26-1500

Regulador de presión sin ventilación serie 26-1500 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador sin ventilación serie 26-1500 ofrece un diseño de diafragma elastomérico de gran tamaño y con detección que tiene un control exacto de la presión de salida. Ideal para laboratorios de investigación, manifolds de aire de respiración para buceo, sistemas de purga de caudal bajo, y muestras de gases y líquidos.

Presión máxima de entrada
Acero inoxidable: 414 bar/6 000 psig
Latón, aluminio: 345 bar/5 000 psig
Rangos de presión de salida
0-3,4, 0-10,3, 0-17,2 bar/0-50, 0-150, 0-250 psig
Material del cuerpo
Aluminio, latón, acero inoxidable 316
Material del bonete
Acero inoxidable serie 300
Material de filtro de 40 micrómetros
Acero inoxidable 316
Material del asiento
CTFE
Material de los O-ring y del diafragma
Buna–N
Material de las partes restantes
Acero inoxidable serie 300
Temperatura de medio líquido y ambiente de operación
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
SAE, NPTF, MS33649
1/4, 3/8, 1/2 (acero inoxidable únicamente)
Capacidad de caudal
Cv = 0,08
Tipo de carga
Resorte
Peso (sin medidores)
1,4 kg/3 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseño de diafragma que regula la presión con exactitud
  • Numerosas opciones de puertos y bienes blandos disponibles
  • Excelente repetibilidad
  • Sin ventilación (para el diseño con ventilación, consulte la serie 26-1600)
  • Par de apriete bajo de perilla operativa manual
  • Montaje en panel (soporte incluido)
  • Puertos para indicador disponibles
  • Hay disponible una versión de caudal alto, Cv = 0,24 (presión máxima de entrada: 207 bar/3 000 psig)

Documentos y dibujos