Tescom-P-26-1100

Regulador de presión cargado por domo 26-1100 TESCOM™

Descripción del producto

La serie 26-1100 es un regulador de presión de alto caudal cargado por domo. Ideal para uso en consolas de pruebas neumáticas y laboratorios de investigación y desarrollo.

Presión máxima de entrada
Cuerpo de acero inoxidable (orificio de 0,25): 690 bar/10 000 psig
(orificio de 0,375): 414 bar/6 000 psig
Cuerpo de aluminio: 414 bar/6 000 psig
Cuerpo de latón: 414 bar/6 000 psig
Rangos de presión de salida
A entrada máxima
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable 303, acero inoxidable 316, aluminio o latón
Diafragma y O-rings
Buna–N
Anillos de refuerzo
PTFE
Material del asiento
CTFE
Anillos de retención
Acero inoxidable 15-7
Tapa de la válvula
Acero inoxidable 17-4
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300
Temperatura de funcionamiento
-40°F a 165°F / -40°C a 74°C
Tipo y tamaño del puerto
Tipo de puerto de entrada y salida: SAE, NPTF, MS33649
Puerto de domo: 1/4 MS33649, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649
Tamaño de puerto de entrada y salida: 3/8, 1/2
Capacidad de caudal
Orificio 0,25: Cv = 0,46
Orificio 0,375: Cv = 1,30
Tipo de carga
Domo
Peso (sin medidores)
Acero inoxidable: 4,5 kg/10 lb
Aluminio: 1,8 kg/4 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Presiones de salida constantes con presiones de entrada variables
  • Válvula principal balanceada para reducir la carga del asiento lo que garantiza una vida más larga del asiento
  • Capacidad de un amplio rango de caudal
  • Baja caída; bajo bloqueo
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Se monta en cualquier posición
  • Dos tamaños de orifico disponibles: diámetro de 0,25" y 0,375"

Documentos y dibujos