No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tartarini-P-R Series

Reguladores reductores de presión cargados por resorte y de doble etapa serie R Tartarini™

Descripción del producto

Los reguladores cargados por resorte de la serie R proporcionan control de reducción de presión para uso doméstico e industrial, tales como quemadores, hornos, calderas y otras instalaciones que requieren una regulación adecuada y un tiempo de respuesta rápido. Estos reguladores pueden utilizarse con gases no corrosivos, como el gas natural, el aire comprimido y el nitrógeno.

Los reguladores de la serie R ofrecen una alta precisión y caudales incluso con una baja presión de entrada y fuertes variaciones de la presión de entrada.

Configuraciones disponibles
Tipos R/7, R/70AP, R/71, R/71AP, R/72, R/72AP, R/72FS, R/72FSAP, R/73, R/73 AP, R/74, R/74AP, R/75, R/75AP
Presión de entrada permitida
6 bar 10 bar para versión AP
Rango de la presión de entrada
0,10 a 6 bar - 0,10 a 10 bar para versión AP
Rango de ajuste
15 a 70 mbar - 70 a 300 mbar para versión AP
Clasificación de la precisión
Hasta +/- 5 %

Documentos y dibujos

Características

  • Regulación de dos etapas
  • Válvula de alivio integrada
  • Válvula de corte OPSO y UPSO
  • Restablecimiento manual