Tartarini-P-OL

Sistema de odorización de absorción serie OL Tartarini™

Descripción del producto

Los sistemas de odorización de tipo absorción se utilizan en estaciones pequeñas y de gran tamaño con caudales de hasta 100 000 Sm3/h/3 531 000 SCFH. Sin embargo, se utilizan como sistemas de reserva y de emergencia en todas las instalaciones de odorización del tipo inyección. Para el correcto funcionamiento es necesario alcanzar una presión diferencial. La serie OL cumple con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68-UE y está clasificada en la categoría IV Máx.

ped
Configuraciones disponibles
Acero al carbono, acero inoxidable, indicador magnético de nivel adecuado para control remoto
Consulte con su oficina local de ventas para conocer las especificaciones de volumen
Estilos de conexión final
PN 16/CL150, CL600
PRESIÓN DE ENTRADA
Presión máxima permitida: hasta 90 bar/1305 psig

Documentos y dibujos

Características

  • Medidor de nivel de lectura directa
  • Válvulas reguladoras, de cierre y de llenado