No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-8214G010AC120/60,110/50D

ASCO™ 8214G010AC120/60,110/50D

Descripción del producto

ASCO 214 Series gas shutoff valves are specifically designed for on-off control of fuel gas in commercial and industrial gas burners. Their unique double-disc design with over travel provides redundant sealing for leak-tight shutoff on pilot or main gas lines. A double-solenoid gas train provides an exceptionally small footprint for space constrained applications. The valves are ideal for natural gas fired boilers, furnaces, grain dryers, kilns, gas generators and commercial kitchen/cooking equipment.

Body Material
Aluminum
Flow (Cv) / Flow (Kv)
3.40 / 2.94
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 3/8
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid
Media
Fuel Gas
Product Weight
1.70 lb
Order Code
21046
Kit Number
316233
Coil Class
FB
Coil Number
238610-132-D
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 125 °F
Orifice Size
3/4 in
Voltage & Frequency
110, 120 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating
17.1 W
Mounting Brackets
OPTIONAL
Carton Note
3/8 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC
Holding Current (VA)
40
Seating Elastomer
NBR
Mounting Direction
Any

Características

  • La caída de baja presión y la capacidad de caudal extremadamente alto hacen que la válvula sea ideal para aplicaciones y ubicaciones de baja presión de suministro de gas.
  • La indicación visual de la posición abierta y cerrada cumple con los requisitos de NFPA y FM para la indicación visual
  • El interruptor de prueba de cierre cumple con los requisitos de la agencia/código para un enclavamiento eléctrico de la posición cerrada de la válvula
  • Los grifos de tubería NPT de 1/8 de pulgada con tapones proporcionan pruebas de rutina más fáciles
  • El amplio rango ambiental de -40 °F a 140 °F es ideal para entornos fríos y cálidos
  • Los adaptadores de brida roscados NPT opcionales permiten una canalización directa que simplifica la instalación y el mantenimiento
  • Las construcciones sin silicona están disponibles para aplicaciones de pintura/acabado
  • La mayoría de construcciones están disponibles a través del programa de envío ASCO del mismo día o en 5 días para mantener las líneas de producción funcionando sin problemas

Documentos y dibujos